Stanzgestelle von Meusburger – hochpräzise Normalien für den Stanzwerkzeugbau, sofort ab Lager verfügbar.

Søjlestel

Vores standardkomponenter til stanseværktøjer er tilgængelige i løbet af kort tid ab lager.

SV/P – Standardstel

Vores anerkendte standardstel tilbydes i størrelserne 156 x 156 til 696 x 1396 mm. Føringssøljen kan, alt efter anvendelse, monteres i top- eller bundpladen. Der kan også leveres en mellemplade med bearbejdningstillæg SV 85 af 1.2379 til korte snit- og bukkestempler.

SP/P – Præcisionsstel

På vores præcisionsstel er føringssøjlen monteret i mellempladen, hvilket sikrer den optimale optagelse af tværkræfterne i føringssystemet. Det leveres i størrelserne 196 x 196 til 496 x 696 mm.

SH – Søjlestel med 2 søjler, bagerst

Vi tilbyder vores gennemprøvede søjlestel med to søjler, hvor føringssøjlerne er anbragt bagtil, i størrelserne 126 x 156 til 396 x 696 mm. På grund af den store nytteflade er søjlestellet med to søjler ideel til brug i enkelt-takts stanseprocesser og som basisramme til modulære værktøjer.

SD – Søjlestel med 2 søjler, diagonal

Vi tilbyder vores diagonale søjlestel med 2 søjler i størrelserne 126 x 156 til 396 x 496 mm. Takket være det diagonale arrangement af føringssøjlerne tilbyder dette standardstel med to søjler fleksible anvendelsesmuligheder. Søjlestellet kan benyttes både på langs og på tværs.

SZ – Søjlestel med 2 søjler, centeret

Vi tilbyder vores centrale søjlestel med 2 søjler i størrelserne 126 x 156 til 396 x 496 mm. Det optimerede arrangement af fastgørelsestrådene til holdestykkerne garanterer dig maksimal brugbar bredde.

SB – Søjlestel, Bihler

Vi tilbyder vores søjlestel til Bihler-presserne 200 kN, 300 kN og 400 kN. Søjlestellene fås ab lager i længderne op til 596 mm og i typerne SBH „følgesnit“ eller SBP „fjedrene styreplade“.

ST – Søjlestel til bordpresser

Den søjlestel til bordpresser fungerer som et stabilt base for montage-, stanse- og presseprocesser. Den har et robust design, der sikrer absolut stabilitet – perfekt til præcist og pålideligt arbejde. Søjlens alsidighed gør det nemt at tilpasse den til forskellige bordpressere, hvilket gør den ideel til en lang række anvendelser i produktionen eller på værksteder.
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.