Stanzgestelle von Meusburger – hochpräzise Normalien für den Stanzwerkzeugbau, sofort ab Lager verfügbar.

Kućišta za štanc

Naši standardni delovi za izradu alata za štancovanje su odmah dostupni sa zaliha u veoma kratkom roku.

SV/P – Standardna kućišta

Naša proverena i pouzdana standardna kućišta su dostupna u dimenzijama od 156 x 156 do 696 x 1396 mm. Vodeći stub se može montirati u gornju – odnosno donju noseću ploču, zavisno od potrebe projekta. Dostupno još više: SV 85 noseća ploča sa dodatkom za obradu, od materijala 1.2379, za manja prosecanja odnosno savijanja.

SP/P – Precizna kućišta

U naše precizno kućište za prosecanje i probijanje, vodeći stub se montira na srednju ploču, što osigurava optimalni transfer sila na vodeći sistem. Dostupno je u veličinama od 196 x 196 do 496 x 696 mm.

SH – Kućišta sa dva vođenja pozadi

Naša proverena i pouzdana kućišta za štanc alate sa dve vođice, kod kojih su vodeći stubovi raspoređeni pozadi, dostupna su u veličinama od 126 x 156 do 396 x 696 mm. Zahvaljujući velikoj korisnoj površini, kućište za štanc alate sa dve vođice je idealno za upotrebu u procesima jednohodnog štancovanja i kao osnovno kućište za modularne alate.

SD – Kućište za štanc alate sa dve vođice po dijagonali

Naša kućišta za štanc alate sa dve vođice po dijagonali su dostupna u veličinama od 126 x 156 do 396 x 496 mm. Zahvaljujući dijagonalnom rasporedu vodećih stubova, ovo kućište za štanc alate sa dve vođice nudi fleksibilne mogućnosti primene. Kućište može da se koristi i po dužini i poprečno.

SZ – Kućište za štanc alate sa dve vođice po sredini

Naša kućišta za štanc alate sa dve vođice po sredini su dostupna u veličinama od 126 x 156 do 396 x 496 mm. Optimizovani raspored pričvrsnih navoja za držače garantuje maksimalnu korisnu širinu.

SB – Kućišta za oblikovanje lima

Za Bihler prese od 200 kN, 300 kN i 400 kN nudimo Vam naše kućište za oblikovanje lima. Kućišta su dostupna sa zaliha u dužinama do 596 mm i u tipovima SBH „sa tunelskim sečenjem“ i SBP „sa potisnom pločom“.

ST – Kućišta za štanc za stone prese

Novo kućište za štanc za stone prese služi kao stabilna osnova za procese montaže, probijanja i presovanja. Sigurno rešenje zahvaljujući robusnoj konstrukciji koja obezbeđuje apsolutnu stabilnost – savršeno za precizan i pouzdan rad. Višenamenska kućišta omogućavaju jednostavno prilagođavanje različitim stonim presama, što ih čini idealnim za višestruke primene u proizvodnji ili radionici.