Stanzgestelle von Meusburger – hochpräzise Normalien für den Stanzwerkzeugbau, sofort ab Lager verfügbar.

Κοπτικά καλούπια

Τα τυποποιημένα μας εξαρτήματα για την κατασκευή κοπτικών/διαμορφωτικών καλουπιών διατίθενται απευθείας από το απόθεμα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

SV/P – Κανονικά κοπτικά καλούπια

Διαθέτουμε δοκιμασμένα πρότυπα κοπτικά πλαίσια σε μεγέθη από 156 x 156 έως 696 x 1396 χιλ. Ανάλογα με την εφαρμογή, ο πείρος-οδηγός μπορεί να εγκατασταθεί στην πλάκα κεφαλής ή την πλάκα βάσης. Διατίθεται επίσης μια πλάκα στήριξης με περιθώριο μηχανικής επεξεργασίας SV 85 από 1,2379 για σύντομες διατρήσεις κοπής και κάμψης.

SP/P – Κοπτικά καλούπια υψηλής ακρίβειας

Στο πλαίσιο ακριβείας μας, ο πείρος-οδηγός είναι τοποθετημένος στην πλάκα στήριξης, η οποία εξασφαλίζει τη βέλτιστη απορρόφηση των πλευρικών δυνάμεων από το σύστημα οδήγησης. Διατίθεται σε μεγέθη 196 x 196 έως 496 x 696 χιλ.

SH – Κοπτικά καλούπια δύο κολόνων, πίσω οδηγός

Προσφέρουμε το δοκιμασμένο μας πλαίσιο δύο κολόνων, στο οποίο οι πείροι-οδηγοί είναι διατεταγμένοι στο πίσω μέρος, σε μεγέθη 126 x 156 έως 396 x 696 χιλ. Λόγω του μεγάλου ωφέλιμου πλάτους, το πλαίσιο δύο κολόνων είναι ιδανικό για χρήση σε διαδικασίες διάτρησης μονής διαδρομής και ως πλαίσιο βάσης για αρθρωτά εργαλεία.

SD – Κοπτικά καλούπια δύο κολόνων, διαγώνια οδήγηση

Προσφέρουμε το πλαίσιο δύο κολόνων διαγώνιας οδήγησης σε μεγέθη 126 x 156 έως 396 x 496 χιλ. Χάρη στη διαγώνια διάταξη των πείρων-οδηγών, αυτό το πλαίσιο δύο κολόνων προσφέρει ευέλικτες επιλογές εφαρμογής. Ο εξοπλισμός καλουπιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο κατά μήκος όσο και εγκάρσια.

SZ – Κοπτικά καλούπια δύο κολόνων, κεντρική οδήγηση

Προσφέρουμε το πλαίσιο δύο κολόνων κεντρικής οδήγησης σε μεγέθη 126 x 156 έως 396 x 496 χιλ. Η βελτιστοποιημένη διάταξη των σπειρωμάτων στερέωσης για τα τεμάχια συγκράτησης σάς εγγυάται το μέγιστο ωφέλιμο πλάτος.

SB – Πλαίσιο κοπτικού στράντζας

Σας προσφέρουμε το πλαίσιο κοπτικού στράντζας για τις πρέσες Bihler των 200 kN, 300 kN και 400 kN. Τα πλαίσια κοπτικού έχουν μήκος μέχρι 596 χιλ. και διαθέσιμο τύπο SBH “τομή τούνελ” ή SBP “ελατηριωτή πλάκα οδήγησης”.

ST – Ιδιοκατασκευή με κολώνες οδήγησης για χρήση σαν πρέσα πάγκου

Η νέα επιτραπέζια ιδιοκατασκευή με κολώνες οδηγούς χρησιμοποιείται ως σταθερή βάση για διαδικασίες συναρμολόγησης, κοπής και διαμόρφωσης. Διαθέτει στιβαρή σχεδίαση που εξασφαλίζει απόλυτη σταθερότητα – ιδανική για ακριβή και αξιόπιστη εργασία. Η ευελιξία τηςεπιτραπέζιας ιδιοκατασκευής με κολώνες οδηγούς καθιστά εύκολη την προσαρμογή της σε πρέσα πάγκου, καθιστώντας την ιδανική για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στην παραγωγή ή σε εργαστήρια δοκιμών.
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.