Nuova funzione del portale: L’assistente per basi portastampo

Eccoli finalmente! Siamo orgogliosi di presentare i primi assistenti per basi portastampo nel portale.

Utilizza i nostri nuovi assistenti per assemblare facilmente la tua base portastampo desiderata. Gli assistenti combinano i comprovati vantaggi con funzioni ottimizzate e più chiare. L’interfaccia utente migliorata ti guiderà passo dopo passo attraverso gli assistenti, mentre gli aiuti di selezione ti aiuteranno ad assemblare la tua base portastampo in base alle tue esigenze, rendendo il tutto ancora più semplice. È possibile scegliere tra piastre forate e non forate.

I tuoi vantaggi rispetto agli assistenti precedenti:

  • Gli articoli possono essere aggiunti direttamente ad una lista
  • Gli articoli possono essere aggiunti direttamente al carrello
  • I dati CAD possono essere esportati immediatamente

Assistente per basi portastampo standard

La nostra base portastampo standard è disponibile nelle grandezze 156 x 156 sino a 696 x 1396 mm. Le colonne di guida possono essere montate, a seconda del tipo di utilizzo, sia nella piastra superiore che in quella inferiore.

Assistente per basi portastampo di precisione

Nella base portastampo di precisione, la colonna di guida è montata nella piastra intermedia, garantendo così un ottimale assimilazione di forze tangenziali del sistema di guida. È disponibile nelle grandezze 196 x 196 sino a 496 x 696 mm.

Assistente per basi portastampo a due colonne con guida posteriore

La nostra base portastampo a due colonne, con le colonne di guida disposte posteriormente, è disponibile nelle dimensioni 126 x 156 sino a 496 x 996 mm. Grazie all’ampia superficie di utilizzo, la base portastampo a due colonne è ideale per l’impiego nei processi di tranciatura a corsa singola e come base per gli stampi modulari.

Assistente per basi portastampo diagonali a due colonne

La nostra base portastampo diagonale a due colonne è disponibile nelle dimensioni 126 x 156 sino a 396 x 496 mm. Grazie alla disposizione diagonale delle colonne di guida, la base portastampo a due colonne consente numerose possibilità di utilizzo. Il portastampo può essere utilizzato sia in senso longitudinale che trasversale.

Assistente per basi portastampo centrali a due colonne

La nostra base portastampo centrale a due colonne è disponibile nelle dimensioni 126 x 156 sino a 396 x 496 mm. La disposizione ottimizzata della filettatura di fissaggio per i pezzi di tenuta garantisce la larghezza effettiva massima.

Assistente per basi portastampo trancia-piegatrici

Offriamo le nostre basi portastampo trancia-piegatrici SB innovative, progettate per le presse Bihler 200 kN, 300 kN e 400 kN. Le basi portastampo sono disponibili a magazzino nelle lunghezze sino a 596 mm e nelle versioni “SBH con fresatura di alloggiamento” o “SBP con premilamiera”.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.