Nowość w portalu: Asystenci do opraw wykrojników

W końcu nadszedł czas: z przyjemnością prezentujemy pierwszych Asystentów do opraw tłoczników.

Za pomocą nowych Asystentów można w prosty sposób zestawić oprawę wykrojnika według własnych potrzeb. Kreatory te łączą sprawdzone rozwiązania ze zoptymalizowanymi i bardziej przejrzystymi funkcjami. Dzięki ulepszonemu interfejsowi prowadzimy użytkownika krok po kroku przez wszystkie etapy konstrukcji. Przy wsparciu dodatkowych funkcji ułatwiających wybór, teraz jeszcze łatwiej jest dostosowywać oprawy wykrojników do własnych potrzeb. Istnieje możliwość wyboru pomiędzy płytami z otworami i bez otworów.

 

Dodatkowe zalety w porównaniu ze starymi konfiguratorami:

  • Możliwość dodawania artykułów bezpośrednio do listy produktów
  • Możliwość dodawania artykułów bezpośrednio do koszyka
  • Bezpośredni eksport CAD

Asystent do standardowych opraw wykrojników

Nasze sprawdzone oprawy standardowe oferujemy w rozmiarach od 156 x 156 do 696 x 1396 mm. W zależności od zastosowania, kolumna prowadząca może być zamontowana zarówno w płycie głównej jak i bazowej.

Asystent do precyzyjnych opraw wykrojników

W naszych oprawach precyzyjnych, kolumna prowadząca wbudowana jest w płytę pośrednią, co zapewnia optymalne pochłanianie sił bocznych systemu prowadzącego. Dostępne są w rozmiarach 196 x 196 bis 496 x 696 mm.

Asystent do opraw dwukolumnowych, prowadzenie tylne

Nasze sprawdzone oprawy dwukolumnowe, w których kolumny prowadzące umieszczone są z tyłu, dostępne są w rozmiarach od 126 x 156 do 496 x 996 mm. Ze względu na dużą powierzchnię użytkową oprawa dwukolumnowa idealnie nadaje się do stosowania w procesach wykrawania jednosuwowego oraz jako baza dla form modułowych.

Asystent do opraw dwukolumnowych, prowadzenie diagonalne

Nasze oprawy dwukolumnowe, z prowadzeniem diagonalnym, oferujemy w rozmiarach od 126 x 156 do 396 x 496 mm. Diagonalne usytuowanie słupów prowadzących oprawy dwukolumnowej oferuje wszechstronne możliwości zastosowania. Oprawa może być użytkowana zarówno podłużnie, jak i poprzecznie.

Asystent do opraw dwukolumnowych, prowadzenie centralne

Nasze oprawy dwukolumnowe, z prowadzeniem centralnym oferujemy w rozmiarach od 126 x 156 do 396 x 496 mm. Zoptymalizowane rozmieszczenie gwintów do montażu elementów mocujących zapewnia maksymalną szerokość użytkową.

Asystent do opraw do tłoczenia i gięcia

Oferujemy korpusy SB do tłoczenia i gięcia, przeznaczone do pras Bihler 200 kN, 300 kN oraz 400 kN. Dostępne są bezpośrednio z magazynu w długościach do 596 mm, w wersji SBH „wersja stała“ lub SBP „wersja ruchoma“.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.