Nouveauté sur le portail : assistants pour blocs à colonnes

Finalement, ça y est : nous pouvons vous présenter les premiers assistants pour blocs à colonnes sur le portail.

Utilisez nos nouveaux assistants pour composer tout simplement votre bloc à colonnes selon vos souhaits. Les assistants combinent les avantages éprouvés avec des fonctions optimisées et plus claires. L’interface utilisateur améliorée vous conduira pas à pas à travers les assistants, tandis que les aides à la sélection vous soutiendront dans la composition individuelle de votre bloc à colonnes, qui deviendra ainsi encore plus simple. Pendant la composition, vous pouvez à tout moment choisir entre des plaques avec ou sans colonnage.

 

Vos avantages dans les nouveaux assistants comparés aux modèles précédents :

  • Ajouter les articles directement à une nomenclature
  • Ajouter les articles directement au panier
  • Exporter immédiatement les données CAD

Assistant pour blocs à colonnes standards

Nous proposons notre bloc à colonnes standard éprouvé dans des dimensions allant de 156 x 156 jusqu’à 696 x 1 396 mm. Selon l’application, la colonne de guidage peut être intégrée dans la plaque supérieure ou la plaque de base.

Assistant pour blocs à colonnes de précision

La colonne de guidage de notre bloc à colonnes de précision est installée dans la contre-plaque, ce qui garantit une absorption optimale des forces latérales du système de guidage. Ce bloc à colonnes est disponible dans des dimensions allant de 196 x 196 jusqu’à 496 x 696 mm.

Assistant pour blocs à deux colonnes, à l’arrière

Nous vous proposons notre bloc à deux colonnes éprouvé, dont les colonnes de guidage sont à l’arrière, dans des dimensions allant de 126 x 156 jusqu’à 496 x 996 mm. Grâce à sa grande surface utile, le bloc à deux colonnes se prête parfaitement à l’utilisation dans les processus de découpe à course unique ainsi que comme bloc de base dans la technique modulaire.

Assistant pour blocs à deux colonnes, en diagonale

Nous proposons notre bloc à deux colonnes, en diagonale, dans des dimensions allant de 126 x 156 jusqu’à 396 x 496 mm. Grâce à la disposition en diagonale des colonnes de guidage, vous jouissez de beaucoup de flexibilité quant aux possibilités d’application de ce bloc. Il peut être utilisé soit en transversale soit en longitudinale.

Assistant pour blocs à deux colonnes, dans l’axe

Nous proposons notre bloc à deux colonnes, dans l’axe, dans des dimensions allant de 126 x 156 jusqu’à 396 x 496 mm. La disposition optimisée des trous de fixation pour les pièces de maintien vous garantit une largeur utile maximale.

Assistant pour outils de découpe et de pliage

Nous vous proposons notre outil de découpe et de pliage pour les presses Bihler 200 kN, 300 kN et 400 kN. Les outils sont disponibles jusqu’à une longueur de 596 mm dans les versions SBH « découpe tunnel » et SBP « plaque de guidage sur ressorts ».
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.