Nově na portálu: Průvodci pro rámy lisovacích nástrojů

Konečně je to tady: Jsme rádi, že Vám můžeme představit první průvodce pro rámy lisovacích nástrojů na portálu.

Pomocí nových průvodců si snadno sestavíte lisovací nástroj podle svých představ. Průvodci kombinují osvědčené výhody s optimalizovanými a přehlednějšími funkcemi. Vylepšené uživatelské prostředí Vás provede průvodcem krok za krokem a podpůrné pomůcky pro výběr Vám umožní individuálně sestavit Váš lisovací nástroj. Můžete si vybrat mezi vrtanými a nevrtanými deskami.

 

Výhody proti původním průvodcům:

  • Položku můžete přidat přímo do kusovníku
  • Položku můžete vložit přímo do nákupního košíku
  • Okamžitý export CAD dat

Průvodce pro standardní rámy lisovacích nástrojů

Náš osvědčený standardní rám je k dispozici ve velikostech 156 x 156 až 696 x 1396 mm. Vodicí sloupky mohou být upevněny v horní nebo spodní základní desce dle aplikace.

Průvodce pro přesné rámy lisovacích nástrojů

U našeho přesného lisovacího nástroje je vodicí sloupek zabudován do podpěrné desky, což zajišťuje optimální zachytávání bočních sil vodicího systému. K dispozici je ve velikostech 196 x 196 až 496 x 696 mm.

Průvodce pro dvousloupkové rámy, zadní vedení

Náš osvědčený dvousloupkový rám s vodicími sloupky umístěnými vzadu je k dispozici ve velikostech 126 x 156 do 496 x 996 mm. Díky velké užitné ploše je dvousloupkový rám optimální pro použití v procesech lisování jedním zdvihem a také jako základ pro modulové nástroje.

Průvodce pro dvousloupkové rámy, diagonální vedení

Náš osvědčený dvousloupkový rám Vám nabízíme ve velikostech 126 x 156 až 396 x 496 mm. Díky diagonálnímu uspořádaní vodicích sloupků nabízí tento dvousloupkový rám flexibilní možnosti použití. Rám lze použít jako podélný nebo příčný.

Průvodce pro dvousloupkové rámy, středové vedení

Náš osvědčený středový dvousloupkový rám nabízíme ve velikostech 126 x 156 až 396 x 496 mm. Optimalizované uspořádání upevňovacích závitů pro držáky zaručuje maximální užitnou šířku.

Průvodce pro lisovací a tvářecí rámy

Nabízíme naše lisovací a tvářecí rámy pro lisy Bihler 200 kN, 300 kN a 400 kN. Sestavy jsou k dispozici v délkách do 596 mm a v typech SBH „konstrukce s drážkou“ nebo SBP „předpružená vodící deska“.
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.