Neu im Portal: Assistenten für Stanzgestelle

Endlich ist es so weit: Wir dürfen Ihnen die ersten Assistenten für Stanzgestelle im Portal präsentieren.

Stellen Sie mit den neuen Assistenten Ihr Stanzgestell ganz einfach nach Ihren Wünschen zusammen. Die Assistenten kombinieren die bewährten Vorteile mit optimierten und übersichtlicheren Funktionen. Mit der verbesserten Benutzer­oberfläche führen wir Sie Schritt für Schritt durch die Assistenten. Dank unterstützenden Auswahlhilfen wird es jetzt für Sie noch einfacher, Ihre Stanzgestelle individuell zusammenzustellen. Dabei haben Sie die Möglichkeit, zwischen bereits verbohrten und noch unverbohrten Platten zu wählen.

 

Profitieren Sie von den Vorteilen gegenüber den alten Assistenten:

  • Artikel direkt zu einer Stückliste hinzufügen
  • Artikel gleich in den Warenkorb legen
  • CAD-Export direkt durchführen

Assistent für Standardgestelle

Unser bewährtes Standardgestell bieten wir in den Größen 156 x 156 bis 696 x 1.396 mm an. Die Führungssäule kann dabei, je nach Anwendung, in die Kopf- oder Grundplatte eingebaut werden.

Assistent für Präzisionsgestelle

Bei unserem Präzisionsgestell ist die Führungssäule in der Zwischenplatte eingebaut, was eine optimale Aufnahme von Querkräften des Führungssystems gewährleistet. Es ist in den Größen 196 x 196 bis 496 x 696 mm lieferbar.

Assistent für Zweisäulengestelle hinten

Unser bewährtes Zweisäulengestell, bei dem die Führungssäulen hinten ange­ordnet sind, bieten wir Ihnen in den Größen 126 x 156 bis 496 x 996 mm an. Durch die große Nutzfläche eignet sich das Zweisäulengestell optimal zur Verwendung für Einzelhub-Stanzprozesse sowie als Grundgestell bei Modulwerkzeugen.

Assistent für Zweisäulengestelle diagonal

Unser Zweisäulengestell diagonal bieten wir Ihnen in den Größen 126 x 156 bis 396 x 496 mm an. Durch die diagonale Anordnung der Führungssäulen bietet dieses Zweisäulengestell flexible Einsatzmöglichkeiten. Das Gestell kann sowohl in Längs- als auch in Querrichtung verwendet werden.

Assistent für Zweisäulengestelle zentral

Unser Zweisäulengestell zentral bieten wir Ihnen in den Größen 126 x 156 bis 396 x 496 mm an. Die optimierte Anordnung der Befestigungsgewinde für die Haltestücke garantiert Ihnen eine maximale Nutzbreite.

Assistent für Stanzbiegegestelle

Das Stanzbiegegestell bieten wir Ihnen für die Bihler-Pressen 200 kN, 300 kN und 400 kN an. Die Gestelle sind in Längen bis zu 596 mm und in den Typen SBH „Tunnelschnitt“ oder SBP „gefederte Führungsplatte“ erhältlich.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.