Újdonságok a portálon: Asszisztensek a kivágó szerszámházakhoz

Végre eljött az idő: Bemutatjuk Önnek a portálon az első asszisztenseket kivágó szerszámházakhoz.

Állítsa össze saját kivágó szerszámházát az új asszisztensekkel egyszerűen, kívánságai szerint. Az asszisztensek a bevált előnyöket kombinálják az optimalizált és áttekinthetőbb funkciókkal. A továbbfejlesztett felhasználói felülettel végigvezetjük Önt az asszisztens lépésein. A kiválasztási segédeknek köszönhetően még egyszerűbb az Ön kivágó szerszámházainak egyéni összeállítása. Lehetősége van fúrt és fúratlan lapok között választani.

 

Használja ki az előnyöket a régi asszisztensekkel szemben:

  • Árucikk közvetlen hozzáadása egy terméklistához
  • Árucikk azonnali kosárba helyezése
  • CAD-export közvetlen végrehajtása

Asszisztens szabványos szerszámházakhoz

A bevált szabványos szerszámházainkat 156 x 156 mm és 696 x 1396 mm közötti méretekben kínáljuk. A vezetőoszlop alkalmazástól függően beépíthető a fej- vagy alaplapba.

Asszisztens precíziós szerszámházakhoz

A precíziós szerszámházainknál a vezetőoszlopok a támasztólapba kerülnek rögzítésre, ezáltal biztosított a vezetőrendszer oldalirányú erőinek optimális felvétele. 196 x 196 mm és 496 x 696 mm közötti méretekben szállítható.

Asszisztens a kétoszlopos szerszámházakhoz, hátsó vezetéssel

Bevált kétoszlopos szerszámházunkat, amelyeken a vezetőoszlopok hátul találhatók, 126 x 156 mm és 496 x 996 mm közötti méretekben kínáljuk. Nagy hasznos felületének köszönhetően a kétoszlopos szerszámház optimális az egyedi löketes sajtolási folyamatokhoz és a moduláris szerszámok alapházaként.

Asszisztens a kétoszlopos szerszámházakhoz, átlós vezetéssel

Kétoszlopos szerszámházainkat átlós vezetéssel 126 x 156 mm és 396 x 496 mm közötti méretekben kínáljuk. A vezetőoszlopok átlós elrendezésének köszönhetően ez a kétoszlopos szerszámház rugalmas felhasználási lehetőségeket kínál. A szerszámház hosszanti- és keresztirányban is használható.

Asszisztens a kétoszlopos szerszámházakhoz, központi vezetéssel

Kétoszlopos szerszámházainkat központi vezetéssel 126 x 156 mm és 396 x 496 mm közötti méretekben kínáljuk. A tartódarabok rögzítőmeneteinek optimalizált elrendezése maximális felületkihasználtságot garantál.

Asszisztens kivágó-hajlító szerszámházhoz

Kivágó-hajlító szerszámházunkat a 200 kN, 300 kN és 400 kN Bihler présgépekhez ajánljuk. A kivágó szerszámházak 596 mm hosszig SBH „kétlapos” szerszám és SBP rugózott vezetőlappal kaphatók.
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.