Nieuw in het portaal: Assistenten voor stempelhuizen

Eindelijk is het zover: in het portaal mogen we u de eerste assistenten voor stempelhuizen presenteren.

Stel met de nieuwe assistenten uw stansmatrijs heel eenvoudige naar uw wensen samen. De assistenten combineren de bekende voordelen met verbeterde en overzichtelijke functies. Met de verbeterde gebruikersinterface leiden we u stap voor stap door de assistenten. Dankzij de ondersteunende keuzehulpen wordt het nu nog makkelijker voor u, om uw stansmatrijzen individueel samen te stellen. Hierbij kunt u kiezen uit reeds geboorde en nog ongeboorde platen.

 

Profiteer van de voordelen ten opzichte van de oude assistent:

  • Artikelen direct toevoegen aan een stuklijst
  • Artikelen meteen in de winkelwagen plaatsen
  • CAD-export direct uitvoeren

Assistent voor standaard- stempelhuizen

Onze beproefde standaard-stempelhuizen bieden wij aan in de afmetingen 156 x 156 tot 696 x 1.396. De geleidezuil kan, afhankelijk van de bewerking, worden ingebouwd in de boven- of onderplaat.

Assistent voor precisie-stempelhuizen

Bij ons precisie-stempelhuis is de geleidezuil in de tussenplaat gebouwd; dit garandeert een optimale opname van schuifkrachten van het geleidingssysteem en meer precisie. Deze is leverbaar in de afmetingen 196 x 196 tot 496 x 696 mm.

Assistent voor tweezuilen stempelhuizen achter

Onze beproefde tweezuilen stempelhuizen , waarbij de geleidezuilen achter zijn geplaatst, bieden we u aan in de afmetingen 126 x 156 tot 496 x 996 mm. Door het grote werkoppervlak is het tweezuilen stempelhuis optimaal voor gebruik bij stansprocessen met enkele slag en als basis stempelhuis bij modulestempels.

Assistent voor tweezuilen stempelhuizen diagonaal

Onze tweezuilen stemmpelhuizen diagonaal bieden we u aan in de afmetingen 126 x 156 tot 396 x 496 mm. Door de diagonale positie van de geleidezuilen biedt dit tweezuilen stempelhuis flexibele gebruiksmogelijkheden. Het stempelhuis kan zowel in de lengte- als in de dwarsrichting worden gebruikt.

Assistent voor tweezuilen stempelhuis centraal

Onze tweezuilen stempelhuis centraal bieden we u aan in de afmetingen 126 x 156 tot 396 x 496 mm. De geoptimaliseerde positionering van de montage-draadgaten voor de houderstukken garanderen u maximaal gebruik van de breedte.

Assistent voor stansbuig-stempels

Ons stansbuig-stempel bieden we u aan voor de Bihler-persen 200 kN, 300 kN en 400 kN. De stempels zijn in de lengtes tot 596 mm en in de types SBH “tunnelsnede” of SBP “geveerde geleidingsplaat” leverbaar.

Overzicht winkelwagen

CAD-voorbeeld

Uw winkelwagen is leeg.
Totaal netto
Naar de winkelwagen
Loading the configurator is taking longer than expected
Please check your internet connection and try again

Let op

U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.