Novedad en el portal: asistentes para portamatrices

Ha llegado el momento: le presentamos los primeros asistentes para portamatrices del portal.

Con los nuevos asistentes podrá adaptar sus portamatrices a sus necesidades en un abrir y cerrar de ojos. Combinan ventajas de eficacia probada con funciones optimizadas y más claras. Cuentan con una interfaz de usuario mejorada, que le guía paso a paso. Mediante las prácticas guías de selección, personalizar su portamatrices es todavía más sencillo. También puede elegir entre placas perforadas o lisas.

 

Ventajas respecto a las versiones anteriores de los asistentes:

  • Permiten añadir artículos directamente a una lista de materiales.
  • Permiten añadir de inmediato artículos al carrito de la compra.
  • Permiten exportar directamente los datos CAD.

Asistente para portamatrices estándar

Nuestro eficaz portamatrices estándar está disponible en tamaños de 156 x 156 a 696 x 1396 mm. La columna guía puede ajustarse tanto en la placa superior como en la placa base, según la aplicación deseada.

Asistente para portamatrices de precisión

En el portamatrices de precisión la columna guía se ajusta en la placa intermedia permitiendo así una óptima absorción de las fuerzas transversales del sistema de guiado. Puede adquirirse en tamaños entre 196 x 196 y 496 x 696 mm.

Asistente para portamatrices de dos columnas y guiado trasero

Nuestro eficaz portamatrices de dos columnas y guiado trasero está disponible en tamaños de 126 x 156 a 496 x 996 mm. Gracias a su extensa superficie útil, es perfecto para procesos de troquelado con movimiento lineal simple y como base para matrices modulares.

Asistente para portamatrices de dos columnas y guiado diagonal

Nuestro portamatrices de dos columnas y guiado diagonal está disponible en tamaños de 126 x 156 a 396 x 496 mm. La disposición diagonal de las columnas guía lo hace especialmente versátil. Puede utilizarse tanto en sentido horizontal como transversal.

Asistente para portamatrices de dos columnas y guiado central

Nuestro portamatrices de dos columnas y guiado central está disponible en tamaños de 126 x 156 a 396 x 496 mm. La disposición optimizada de la rosca de fijación de las bridas de amarre garantiza la máxima anchura útil.

Asistente para portamatrices de troquelado y doblado

Presentamos el innovador portamatrices de troquelado y doblado para prensas Bihler de 200, 300 y 400 kN. Está disponible con una longitud de hasta 596 mm y en dos variantes: SBH con corte de túnel o SBP con placa guía con muelles.
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.