Mangueiras e coletores

Oferecemos produtos selecionados na nossa gama, para que possa encontrar a mangueira certa para cada aplicação. Os conectores correspondentes, coletores de água, acessórios e ferramentas para as respetivas mangueiras completam a nossa gama para criar linhas de mangueira.

Poupanças de tempo com a mangueira de refrigeração com sistema PL

A estrutura especial da mangueira de refrigeração com sistema PL E 2185, em combinação com um conector com acoplamento rápido permite uma instalação que poupa tempo. A mangueira é deslizada simplesmente para o conector com acoplamento rápido com a ajuda de água tépida com sabão. O material da mangueira com acoplamento rápido é colocado sob pressão. Isto permite uma ligação que ocupa pouco espaço, sem necessidade de abraçadeiras, e a ligação permanece permanentemente selada.

Segurança operacional mais elevada graças à mangueira para altas temperaturas IsoTemp®

A mangueira para altas temperaturas IsoTemp® E 2187 da Meusburger pode ser utilizada a temperaturas de até 200 °C com água, óleo, ar e vapor. Todos os componentes que entrem em contacto com o suporte são fabricados em aço inoxidável, de modo a evitar a corrosão e, desta forma, a obstrução da linha de mangueira. Podemos montar um acoplamento rápido com uma porca de união para ponte de refrigeração E 22526, ou aparafusar a mangueira diretamente no molde. Graças à bainha de silicone em conformidade com a FDA, a mangueira é também perfeitamente adaptada para a utilização em salas limpas.

Mangueira de refrigeração com sistema PL

A mangueira de refrigeração com sistema PL E 2185 é adequada tanto para água fria como para água quente até 140 °C. A camada exterior é fabricada em borracha sintética e é extremamente resistente à abrasão e a óleos. A mangueira pode ser utilizada para alojamento normal, mas também pode ser inserida em ranhuras de cabos.

Mangueira para altas temperaturas IsoTemp®

A mangueira para altas temperaturas IsoTemp® E 2187 possui um rádio de dobragem muito pequeno de 50 mm e é, por conseguinte, muito flexível. A Meusburger oferece a mangueira disponível em stock em versão vermelha, azul e preta, em comprimentos graduados de 300 mm até 2500 mm. Mediante consulta, as mangueiras também se estão disponíveis em comprimentos especiais.

 

Equipamento de oficina para mangueiras, coletores e acessórios de refrigeração

Com os acessórios correspondentes e ferramentas na nossa gama, a instalação simples e rápida das nossas mangueiras torna-se uma brincadeira de crianças. A nossa montagem de conectores E 21990 ajuda a ligar conectores para mangueira e conectores de uma forma fácil e segura. As mangueiras com um diâmetro de até 25 mm podem ser cortadas com precisão num ângulo reto com o nosso cortador de tubos V 20420. Adicionalmente, a prensa de casquilhos E 2196 permite-lhe cravar de forma fiável as mangas de aperto E 2190, as quais, por sua vez, asseguram uma ligação segura entre a mangueira e o acoplamento rápido.

E 21990 Montagem de conectores
Montagem de conectores
E 2198 Alicate torquês para abraçadeiras de orelhas
Alicate torquês para abraçadeiras de orelhas
V 34000 Chave de caixa sextavada
Chave de caixa sextavada
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.