Egyéb temperáló eszközök

Minden alkalmazáshoz a megfelelő tömlő – ehhez kínálunk válogatott termékeket Önnek választékunkban. Az adott tömlőkhöz illeszkedő csatlakozók, forrócsatorna elosztóblokkok, tartozékok és szerszámok teszik teljessé a kábelösszeszereléshez szükséges választékot.

Időmegtakarítás a gyorsrögzítésű hűtőcsővel

Az E 2185 gyorsrögzítésű hűtőcső speciális kialakítása és a gyorsrögzítésű fúvóka kombinációja időtakarékos összeszerelést tesz lehetővé. A tömlőt meleg szappanos víz segítségével kell egyszerűen rányomni a gyorsrögzítésű fúvókára. A gyorsrögzítésű tömlő szövete úgy van feltekerve, hogy nyomás hatására összehúzódjon. A csatlakoztatás így helytakarékosan, zavaró bilincsek nélkül végezhető, és a csatlakozás tartósan tömített marad.

Nagyobb üzembiztonság az IsoTemp® magas hőmérséklethez való tömlőnek köszönhetően

A Meusburger E 2187 IsoTemp® magas hőmérséklethez való tömlője folyamatos üzemben 200 °C-ig használható vízzel, olajjal, levegővel és gőzzel. Minden, a közeggel érintkező alkatrész rozsdamentes acélból készül, hogy kiküszöböljük a korróziót és ezáltal a cső eltömődését. A leszorító anyával vagy egy gyorscsatlakozót lehet felszerelni, vagy a tömlő közvetlenül a szerszámra csavarozható. Az FDA-szabványos szilikonbevonatnak köszönhetően a tömlő kiválóan alkalmas tisztaterekben való használatra is.

Gyorsrögzítésű hűtőcső

Az E 2185 gyorsrögzítésű tömlő hideg és meleg vízhez egyaránt alkalmas 140 °C-ig. A külső réteg szintetikus gumiból készül, így rendkívül kopásálló és olajálló. A tömlő normál tömlőként, de akár kábelcsatornákhoz is használható.

IsoTemp® tömlő magas hőmérséklethez

Az E 2187 IsoTemp® magas hőmérséklethez való tömlő nagyon kis, 50 mm-es hajlítási sugárral rendelkezik, ezért igen rugalmas. A Meusburgernél kapható raktárkészletről piros, kék és fekete változatban, 300 mm és 2500 mm közti hosszúságban. Egyedi hosszúságokban is kaphatók.

 

Műhelyfelszerelés egyéb temperáló eszközökhöz

Tekintse meg kínálatunkban a megfelelő tartozékokat és szerszámokat, hogy semmi se álljon a tömlők gyors és egyszerű összeszerelésének útjába. E 21990 tömlőszerelő készülékünk segítségével egyszerűen és biztonságosan csatlakoztathatja a gyorscsatlakozókat és a csatlakozókat. A V 20420 csővágóval max. 25 mm átmérőjű tömlőket vághat el precízen derékszögben. Az E 2196 tömlőpréssel az E 2190 szorítóhüvelyeket is megbízhatóan szoríthatja meg, így biztosítva a tömlő és a gyorscsatlakozó biztonságos csatlakozását.

E 21990 Tömlőszerelő készülék
Tömlőszerelő készülék
E 2198 Fogó kétfülü szorítógyűrűhöz
Fogó kétfülü szorítógyűrűhöz
V 34000 Imbuszkulcs markolattal
Imbuszkulcs markolattal
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.