商品 1

ADP
型号
b
b1
h
h1
l
l1
E 6761/S
S
24
19
29
6.5
37
24.5

详情

产品描述

  • 带单线电缆 E 6760 的传感器单通道连接器
  • 通过方便用户使用的绝缘位移接触方式来实现快速装配
  • 无需拆除单线电缆 E 6760 的绝缘层
  • Protection cap for Fischer connector included in the delivery
  • 含固定用螺钉

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

E 6761/S 单通道连接器

E 6761/S

单通道连接器

件
您不能订购少于1 件件的此商品。 您不能订购多于10000 件件。 数量设置为‘0’,因此该商品将不包括在下一步中。
现货供应

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。