Articolo 1

ADP
b
d
h
HER 1130/ER16
52.5
18
67

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Predisposto per codificare chip
  • Elementi di riferimento originali
  • Compatibile con ITS-50

Materiale

  • 1.2083, temprato

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

HER 1130/ER16 Portaelettrodi ITS - 50 per pinze di serraggio ER16, acciaio Immagine singola del prodotto

HER 1130/ER16

Portaelettrodi ITS - 50 per pinze di serraggio ER16, acciaio

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.