Articolo 1

ADP
l
l1
SW1
l2
SW2
l3
HER 1810/ 1
55
18.2
14
8
12
5.3

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Compatibile con il sistema ITS
  • Adatto per il cambio automatico
  • Indicato per l'elettroerosione e per semplici lavorazioni meccaniche

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

HER 1810/ 1 Perno di staffaggio, con foro di lavaggio Immagine singola del prodotto

HER 1810/ 1

Perno di staffaggio, con foro di lavaggio

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.