Articolo 3

ADP
Corsa
Peso [g]
d1
Q [l/min]
s max.
p [bar]
l
ls [m]
n max. [min-1]
GDSF 5010/0,3
0.3
180
3
125
4
3
200
1.5
56000
GDSF 5010/0,7
0.7
180
3
63
4
3
200
1.5
20000
GDSF 5010/1,2
1.2
180
3
46
4
3
200
1.5
14000

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Corsa a pendolo
  • Forma ergonomica
  • Alta frequenza
  • Funzionamento privo di olio

Contenuto della confezione

  • Set di montaggio per tubo e chiave di serraggio

Utilizzo

  • Utilizzare lo strumento solo con aria non oliata!
  • Ideali per lavori grossolani e di lunga durata
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.