Artikkelit 3

ADP
Isku
Paino [g]
d1
Q [l/min]
s max.
p [bar]
l
ls [m]
n max. [min-1]
GDSF 5010/0,3
0.3
180
3
125
4
3
200
1.5
56000
GDSF 5010/0,7
0.7
180
3
63
4
3
200
1.5
20000
GDSF 5010/1,2
1.2
180
3
46
4
3
200
1.5
14000

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Heiluri-isku
  • Ergonominen rakenne
  • Korkea taajuus
  • Öljytön toiminta

Toimitussisältö

  • Letkupaketti ja kiristysavain

Käyttö

  • Käytä työkalua vain öljyttömällä ilmalla!
  • Soveltuu parhaiten karkeampaan työhön ja pidempään käyttöön
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.