Articolo 1

ADP
d3
Corsa
V 76194/3,2
3.2
0-13

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Pinza di serraggio in plastica
  • Gambo Ø3,2 mm

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

V 76194/3,2 Supporto per pietre abrasive per limatrice Immagine singola del prodotto

V 76194/3,2

Supporto per pietre abrasive per limatrice

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.