商品 3

ADP
冲程
重量 [g]
d1
Q [l/min]
s max.
p [bar]
l
ls [m]
n max. [min-1]
GDSF 5010/0,3
0.3
180
3
125
4
3
200
1.5
56000
GDSF 5010/0,7
0.7
180
3
63
4
3
200
1.5
20000
GDSF 5010/1,2
1.2
180
3
46
4
3
200
1.5
14000

详情

Product description

  • Pendulum stroke
  • Ergonomic design
  • High frequency
  • Non-lubricated use

Scope of delivery

  • Hose set and wrench

Application

  • Do not use with lubricated air!
  • Best suited for rough work and prolonged use

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。