Articolo 1

ADP
Lavorazione
b
d
l
s
l1
V 76198/A
A
12
3
41
6
10

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Adatto per diversi utensili
  • Anche per pietre abrasive

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

V 76198/A Supporto universale per limatrice Immagine singola del prodotto

V 76198/A

Supporto universale per limatrice

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.