Artículos 3

ADP
Carrera
Peso [g]
d1
Q [l/min]
s max.
p [bar]
l
ls [m]
n max. [min-1]
GDSF 5010/0,3
0.3
180
3
125
4
3
200
1.5
56000
GDSF 5010/0,7
0.7
180
3
63
4
3
200
1.5
20000
GDSF 5010/1,2
1.2
180
3
46
4
3
200
1.5
14000

Detalles

Descripción del producto

  • Movimiento pendular
  • Diseño ergonómico
  • Alta frecuencia
  • Indicada para el uso sin lubricantes

Incluye:

  • Conjunto de manguera y llave de ajuste

Aplicación

  • No utilice la herramienta con aire lubricado
  • Especialmente indicada para tareas de desbaste y uso prolongado
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.