Artykuły 3

ADP
Skok
Waga [g]
d1
Q [l/min]
s max.
p [bar]
l
ls [m]
n max. [min-1]
GDSF 5010/0,3
0.3
180
3
125
4
3
200
1.5
56000
GDSF 5010/0,7
0.7
180
3
63
4
3
200
1.5
20000
GDSF 5010/1,2
1.2
180
3
46
4
3
200
1.5
14000

Szczegóły

Opis produktu

  • Ruch wahadłowy
  • Ergonomiczny kształt urządzenia
  • Wysoka częstotliwość
  • Działanie bez konieczności smarowania

Zakres dostawy

  • Zestaw montażowy oraz klucz mocujący

Zakres zastosowania

  • Nie stosować powietrza z mgłą olejową!
  • Najlepiej nadaje się do cięższych prac i długotrwałego użytkowania
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.