Articolo 1

ADP
s
b
d
l
l1
V 76196/4
4
10
3.15
55
29

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Ideale per la lavorazione con lime in fibre di ceramica

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

V 76196/4 Supporto per lima in fibra di ceramica Immagine singola del prodotto

V 76196/4

Supporto per lima in fibra di ceramica

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.