Ürünler 3

ADP
Strok
Ağırlık [g]
d1
Q [l/min]
s max.
p [bar]
l
ls [m]
n max. [min-1]
GDSF 5010/0,3
0.3
180
3
125
4
3
200
1.5
56000
GDSF 5010/0,7
0.7
180
3
63
4
3
200
1.5
20000
GDSF 5010/1,2
1.2
180
3
46
4
3
200
1.5
14000

detaylar

Product description

  • Pendulum stroke
  • Ergonomic design
  • High frequency
  • Non-lubricated use

Scope of delivery

  • Hose set and wrench

Application

  • Do not use with lubricated air!
  • Best suited for rough work and prolonged use
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.