Articles 3

ADP
Course
Poids [g]
d1
Q [l/min]
s max.
p [bar]
l
ls [m]
n max. [min-1]
GDSF 5010/0,3
0.3
180
3
125
4
3
200
1.5
56000
GDSF 5010/0,7
0.7
180
3
63
4
3
200
1.5
20000
GDSF 5010/1,2
1.2
180
3
46
4
3
200
1.5
14000

Détails

Description du produit

  • Course pendulaire
  • Construction de forme ergonomique
  • Fréquence élevée
  • Fonctionnement sans huile

Contenu de la livraison

  • Kit tuyau et clé de serrage

Application

  • Utiliser l’outil uniquement avec de l’air non lubrifié !
  • Convient le mieux aux travaux plus grossiers et à une utilisation prolongée
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.