Artikelen 1

ADP
Slag
Gew. [g]
d
d1
l
l1
n max. [min-1]
GESM 4605/0,8
0.8
130
15
3.3
91.1
84.5
6380

Details

Productbeschrijving

  • Ideaal voor vijlen en Speed-lap
  • Reduceerstuk 4:1 geïntegreerd
  • Passend bij borstelloze micromotoren GESM 3100 en GESM 3110

Leveringsomvang

  • Geleverd inclusief spansleutel en toebehoren

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

GESM 4605/0,8 Vijlkopstuk, Espert Product afbeelding

GESM 4605/0,8

Vijlkopstuk, Espert

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.