Stavka 1

ADP
Hod
Tež. [g]
d
d1
l
l1
n max. [min-1]
GESM 4605/0,8
0.8
130
15
3.3
91.1
84.5
6380

Detalji

Opis proizvoda

  • Idealno za korišćenje sa turpijama i za lepovanje
  • Integrisani reducir 4:1
  • Kompatibilna sa GESM 3100 i GESM 3110 mikro motorima bez četkica

Uključeno u isporuci

  • Isporuka sa ključem i dodacima

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

GESM 4605/0,8 Glava za poliranje, Espert Pojedinačna slika proizvoda

GESM 4605/0,8

Glava za poliranje, Espert

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.