Artikkelit 1

ADP
Isku
Paino [g]
d
d1
l
l1
n max. [min-1]
GESM 4605/0,8
0.8
130
15
3.3
91.1
84.5
6380

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Erinomainen puleeraukseen ja Speed Lapiin
  • Alennusvaihteisto 4:1 sisältyy
  • Sopii harjattomiin mikromoottoreihin GESM 3100 ja GESM 3110

Toimitussisältö

  • Toimitus sisältää kiristysavaimen ja lisätarvikkeet

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

GESM 4605/0,8 Puleerauspääkappale, Espert Tuotteen yksittäiskuva

GESM 4605/0,8

Puleerauspääkappale, Espert

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.