Izdelek 1

ADP
Hod
Navoj [g]
d
d1
l
l1
n max. [min-1]
GESM 4605/0,8
0.8
130
15
3.3
91.1
84.5
6380

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Idealno za pile in Speed Lap
  • Integriran menjalnik s prenosom 4:1
  • Primerno za brezkrtačni mikromotor GESM 3100 in GESM 3110

Obseg dobave

  • Dobava vljkučno z vpenjalnim ključem in priborom

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

GESM 4605/0,8 Glava za strojne pile, Espert Posamična slika izdelka

GESM 4605/0,8

Glava za strojne pile, Espert

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.