Артикул 1

ADP
Ход
тегло [g]
d
d1
l
l1
n max. [min-1]
GESM 4605/0,8
0.8
130
15
3.3
91.1
84.5
6380

Детайли

Описание на продукта

  • Идеално пригодена за пили и Speed Lap
  • Редуктор за скоростта 4:1 интегриран
  • Подходящ за безчеткови микромотори GESM 3100 и GESM 3110

Доставката включва

  • Доставката включва ключ за затягане и принадлежности

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

GESM 4605/0,8 Полираща глава, Espert Единично изображение на продукта

GESM 4605/0,8

Полираща глава, Espert

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.