Artikel 1

ADP
Slag
Vikt [g]
d
d1
l
l1
n max. [min-1]
GESM 4605/0,8
0.8
130
15
3.3
91.1
84.5
6380

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Ideal för filar och speed lap
  • Reduktionsväxel 4:1 integrerad
  • Lämplig för borstlösa mikromotorer GESM 3100 och GESM 3110

Leveransomfattning

  • Levereras med chucknyckel och tillbehör

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

GESM 4605/0,8 Polerenhet, Espert Enskild produktbild

GESM 4605/0,8

Polerenhet, Espert

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.