Artykuły 1

ADP
Skok
Waga [g]
d
d1
l
l1
n max. [min-1]
GESM 4605/0,8
0.8
130
15
3.3
91.1
84.5
6380

Szczegóły

Opis produktu

  • Idealna do pilników i końcówek Speed Lap
  • Zintegrowana redukcja 4:1
  • Pasuje do mikrosilnika bezszczotkowego GESM 3100 oraz GESM 3110

Zakres dostawy

  • Dostarczana z kluczem mocującym oraz wyposażeniem dodatkowym

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

GESM 4605/0,8 Głowica pilnika, Espert Zdjęcie pojedyncze produktu

GESM 4605/0,8

Głowica pilnika, Espert

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.