Артикул 8

ADP
d2
Tk
l
d1
l1
d3
l3
E 5276/../..
E 5130/ 20
20
54
32
28
20
34
6.3
E 5276/ 6/ 6,3
E 5130/ 25
25
58
40
32
30
40
6.3
E 5276/ 6/ 6,3
E 5130/ 32
32
66
50
40
38
50
6.3
E 5276/ 6/ 6,3
E 5130/ 40
40
79
63
50
48
63
6.3
E 5276/ 6/ 6,3
E 5130/ 50
50
89
71
63
54
71
6.3
E 5276/ 6/ 6,3
E 5130/ 63
63
123
80
80
61
90
10
E 5276/10/10
E 5130/ 80
80
143
100
100
78
112
10
E 5276/10/10
E 5130/100
100
168
125
125
104
140
10
E 5276/10/10

Детайли

Описание на продукта

  • Максимална температура: 200 °C
  • ≈DIN 9834 / ISO 9448

Предимства

  • Оптимална работа в авариен режим чрез вложки от графит за умерен брой удари в минута
  • Може да се комбинира с всички водещи колонки
  • Втулката и държачът са подменими по DIN 9834 / ISO 9448

  • Водещ диаметър с толеранс G6 в сравнение с H7 при конкурентите гарантира една оптимална хлабина на водача

Материал

  • 2.0598 ≈200 HB / графит

Приложение

  • Първоначално смазване с VGM 160
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.