Izdelek 8

ADP
d2
Tk
l
d1
l1
d3
l3
E 5276/../..
E 5130/ 20
20
54
32
28
20
34
6.3
E 5276/ 6/ 6,3
E 5130/ 25
25
58
40
32
30
40
6.3
E 5276/ 6/ 6,3
E 5130/ 32
32
66
50
40
38
50
6.3
E 5276/ 6/ 6,3
E 5130/ 40
40
79
63
50
48
63
6.3
E 5276/ 6/ 6,3
E 5130/ 50
50
89
71
63
54
71
6.3
E 5276/ 6/ 6,3
E 5130/ 63
63
123
80
80
61
90
10
E 5276/10/10
E 5130/ 80
80
143
100
100
78
112
10
E 5276/10/10
E 5130/100
100
168
125
125
104
140
10
E 5276/10/10

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Maksimalna temperatura: 200 °C
  • ≈DIN 9834 / ISO 9448

Prednosti

  • Optimalne lastnosti drsenja s pomočjo grafitnih vložkov za zmerne hode
  • Možna kombinacija z vsemi vodilnimi stebri
  • Puša in držala so zamenljiva po DIN 9834 / ISO 9448

  • Premer vodila s toleranco G6 v primerjavi s H7 pri konkurentih zagotavlja optimalno zračnost vodila

Material

  • 2.0598 ≈ 200 HB / grafit

Uporaba

  • Osnovno mazanje z VGM 160