Artikkelit 8

ADP
d2
Tk
l
d1
l1
d3
l3
E 5276/../..
E 5130/ 20
20
54
32
28
20
34
6.3
E 5276/ 6/ 6,3
E 5130/ 25
25
58
40
32
30
40
6.3
E 5276/ 6/ 6,3
E 5130/ 32
32
66
50
40
38
50
6.3
E 5276/ 6/ 6,3
E 5130/ 40
40
79
63
50
48
63
6.3
E 5276/ 6/ 6,3
E 5130/ 50
50
89
71
63
54
71
6.3
E 5276/ 6/ 6,3
E 5130/ 63
63
123
80
80
61
90
10
E 5276/10/10
E 5130/ 80
80
143
100
100
78
112
10
E 5276/10/10
E 5130/100
100
168
125
125
104
140
10
E 5276/10/10

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Enimmäislämpötila: 200 °C
  • ≈DIN 9834 / ISO 9448

Edut

  • Optimaaliset hätäajo-ominaisuudet grafiitin interkalaation ansiosta kohtuullisia iskutiheyksiä varten
  • Yhdistettävissä kaikkien ohjauspylväiden kanssa
  • Naarasliitin ja pidikekappale ovat vaihdettavissa DIN 9834:n/ISO 9448:n mukaisesti

  • Ohjaimen halkaisija toleranssilla G6 verrattuna kilpailijoiden H7:ään takaa optimaalisen ohjausvälyksen

Materiaali

  • 2.0598 ≈ 200 HB / grafiitti

Käyttö

  • Alkuvoitelu tuotteella VGM 160
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.