Artikkelit 1

ADP
d4
Navat
b1
h1
l1
l2
d3
l3
E 6563/8/3
M 8 x 1
3
6
4.5
19.5
600
9.7
37

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Enimmäislämpötila: 130 °C

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

E 6563/8/3 Magneetti lähestymisanturi T - uralle 130°C:een asti

E 6563/8/3

Magneetti lähestymisanturi T - uralle 130°C:een asti

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.