Artykuły 1

ADP
d4
Piny
b1
h1
l1
l2
d3
l3
E 6563/8/3
M 8 x 1
3
6
4.5
19.5
600
9.7
37

Szczegóły

Opis produktu

  • Maks. temperatura: 130°C

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

E 6563/8/3 Czujnik pola magnetycznego do rowków teowych do 130°C

E 6563/8/3

Czujnik pola magnetycznego do rowków teowych do 130°C

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.