Articol 1

ADP
d4
Pol
b1
h1
l1
l2
d3
l3
E 6563/8/3
M 8 x 1
3
6
4.5
19.5
600
9.7
37

Detalii

Descriere produs

  • Temperatură maximă: 130 °C

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

E 6563/8/3 Senzor de proximitate magnetic, max. 130°C

E 6563/8/3

Senzor de proximitate magnetic, max. 130°C

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.