Articolo 1

ADP
Contenuto
Confezione
VPW 110/ 1/400
400ml
Bomboletta

Dettagli

Descrizione del prodotto

Cera ad alta prestazione per la conservazione a lunga durata e la protezione di superfici metalliche sottoposte a condizioni avverse. Ad esempio come l'elettroerosione a filo, sia ad immersione che con getto, oppure come protettivo per i trasporti oltremare.

Vantaggi

  • Particolarmente idonea per l'elettroerosione a filo
  • Compatibile con i lubrificanti
  • Idrorepellente
  • Priva di silicone

Utilizzo

Pulire e sgrassare bene la superficie da spruzzare (VCM 20). Agitare bene prima dell‘uso. Spruzzare uniformemente uno strato sottile. Uno strato spesso aumenta la protezione contro la corrosione.

Proprietà

Proprietà
Valore
Procedura di prova
Colore
Valore:
lattiginoso, giallo chiaro
Procedura di prova:
DIN ISO 2049
Temperatura massima
Valore:
70 °C
Procedura di prova:
     
Base
Valore:
cera sintetica
Procedura di prova:
     
Densità
Valore:
0.72 g/cm³
Procedura di prova:
DIN 51 757
Basis Betriebsstoffe (Filter)
Valore:
A base di cera
Procedura di prova:
-

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

VPW 110/ 1/400 Cera anticorrosione ad alta prestazione Immagine singola del prodotto

VPW 110/ 1/400

Cera anticorrosione ad alta prestazione

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.