Articolo 6

ADP
Lavorazione
s
d
d2
n max. [min-1]
Pz. / Conf.
V 72722/AO/0,2/22
Ossido di alluminio
0.2
22
1.6
15000
10
V 72722/AO/0,5/22
Ossido di alluminio
0.5
22
1.6
15000
10
V 72722/AO/0,5/25
Ossido di alluminio
0.5
25
1.6
10000
10
V 72722/AO/1,0/40
Ossido di alluminio
1
40
1.6
5000
10
V 72722/SI/0,3/22
Carburo di silicio
0.3
22
1.6
15000
10
V 72722/SI/0,3/25
Carburo di silicio
0.3
25
1.6
10000
10

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Mola in resina sintetica rinforzata con fibre di nylon
  • Adatta per tagli sottili
  • Formazione minima di sbavature
  • Ideale per diversi lavori di taglio
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.