Артикул 6

ADP
Изпълнение
s
d
d2
n max. [min-1]
бр./ОПЕ
V 72722/AO/0,2/22
Aluminium oxide
0.2
22
1.6
15000
10
V 72722/AO/0,5/22
Aluminium oxide
0.5
22
1.6
15000
10
V 72722/AO/0,5/25
Aluminium oxide
0.5
25
1.6
10000
10
V 72722/AO/1,0/40
Aluminium oxide
1
40
1.6
5000
10
V 72722/SI/0,3/22
Silicon carbide
0.3
22
1.6
15000
10
V 72722/SI/0,3/25
Silicon carbide
0.3
25
1.6
10000
10

Детайли

Описание на продукта

  • Подсилен с найлонови влакна диск от изкуствена смола
  • Възможност за тънки срези
  • Минимално получаване на мустаци
  • Подходящ за различни видове рязане
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.