Artikelen 6

ADP
Uitvoering
s
d
d2
n max. [min-1]
Stk./VPE
V 72722/AO/0,2/22
Aluminium oxide
0.2
22
1.6
15000
10
V 72722/AO/0,5/22
Aluminium oxide
0.5
22
1.6
15000
10
V 72722/AO/0,5/25
Aluminium oxide
0.5
25
1.6
10000
10
V 72722/AO/1,0/40
Aluminium oxide
1
40
1.6
5000
10
V 72722/SI/0,3/22
Silicon carbide
0.3
22
1.6
15000
10
V 72722/SI/0,3/25
Silicon carbide
0.3
25
1.6
10000
10

Details

Productbeschrijving

  • Met nylonvezel versterkte schijf van kunsthars
  • Dun afslijpen mogelijk
  • Geringe braamvorming
  • Geschikt voor verschillende slijpwerkzaamheden
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.