Articol 6

ADP
Variația
s
d
d2
n max. [min-1]
Buc./Ambalaj
V 72722/AO/0,2/22
Aluminium oxide
0.2
22
1.6
15000
10
V 72722/AO/0,5/22
Aluminium oxide
0.5
22
1.6
15000
10
V 72722/AO/0,5/25
Aluminium oxide
0.5
25
1.6
10000
10
V 72722/AO/1,0/40
Aluminium oxide
1
40
1.6
5000
10
V 72722/SI/0,3/22
Silicon carbide
0.3
22
1.6
15000
10
V 72722/SI/0,3/25
Silicon carbide
0.3
25
1.6
10000
10

Detalii

Descriere produs

  • Disc din răşină sintetică ramforsată cu fibre de nylon
  • Tăieri subțiri posibile
  • Formare de bavură redusă
  • Potrivit pentru diferite lucrări de tăiere
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.