Artículos 6

ADP
Variante
s
d
d2
n max. [min-1]
Unid./unid. embalaje
V 72722/AO/0,2/22
Óxido de aluminio
0.2
22
1.6
15000
10
V 72722/AO/0,5/22
Óxido de aluminio
0.5
22
1.6
15000
10
V 72722/AO/0,5/25
Óxido de aluminio
0.5
25
1.6
10000
10
V 72722/AO/1,0/40
Óxido de aluminio
1
40
1.6
5000
10
V 72722/SI/0,3/22
Carburo de silicio
0.3
22
1.6
15000
10
V 72722/SI/0,3/25
Carburo de silicio
0.3
25
1.6
10000
10

Detalles

Descripción del producto

  • Disco en resina sintética reforzada con fibras de nylon
  • Permite cortes finos
  • Disminuye la formación de rebabas
  • Indicado para diferentes trabajos de corte
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.