Artykuły 6

ADP
Rodzaj wykonania
s
d
d2
n max. [min-1]
Szt./opak.
V 72722/AO/0,2/22
Aluminium oxide
0.2
22
1.6
15000
10
V 72722/AO/0,5/22
Aluminium oxide
0.5
22
1.6
15000
10
V 72722/AO/0,5/25
Aluminium oxide
0.5
25
1.6
10000
10
V 72722/AO/1,0/40
Aluminium oxide
1
40
1.6
5000
10
V 72722/SI/0,3/22
Silicon carbide
0.3
22
1.6
15000
10
V 72722/SI/0,3/25
Silicon carbide
0.3
25
1.6
10000
10

Szczegóły

Opis produktu

  • Z włóknem nylonowym wzmocnionym sztuczną żywicą
  • Możliwe cienkie przekroje
  • Minimalne tworzenie się zadziorów
  • Do wykonywania różnego typu cięć
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.