Položek 6

ADP
Provedení
s
d
d2
n max. [min-1]
ks/balení
V 72722/AO/0,2/22
Aluminium oxide
0.2
22
1.6
15000
10
V 72722/AO/0,5/22
Aluminium oxide
0.5
22
1.6
15000
10
V 72722/AO/0,5/25
Aluminium oxide
0.5
25
1.6
10000
10
V 72722/AO/1,0/40
Aluminium oxide
1
40
1.6
5000
10
V 72722/SI/0,3/22
Silicon carbide
0.3
22
1.6
15000
10
V 72722/SI/0,3/25
Silicon carbide
0.3
25
1.6
10000
10

Podrobnosti

Popis produktu

  • Kotouč z umělé pryskyřice, se zesílenými vlákny
  • Možné tenké řezy
  • Nízká tvorba otřepů.
  • Vhodný pro různé dělící práce
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.