Artigos 6

ADP
Modelo
s
d
d2
n max. [min-1]
Quant./UE
V 72722/AO/0,2/22
Aluminium oxide
0.2
22
1.6
15000
10
V 72722/AO/0,5/22
Aluminium oxide
0.5
22
1.6
15000
10
V 72722/AO/0,5/25
Aluminium oxide
0.5
25
1.6
10000
10
V 72722/AO/1,0/40
Aluminium oxide
1
40
1.6
5000
10
V 72722/SI/0,3/22
Silicon carbide
0.3
22
1.6
15000
10
V 72722/SI/0,3/25
Silicon carbide
0.3
25
1.6
10000
10

Detalhes

Descrição do produto

  • Disco de fibra de nylon reforçada
  • Permite cortes finos
  • Reduzida formação de rebarba
  • Indicado para vários de tipos de corte
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.