Articolo 3

ADP
d
Grana
s
d2
a
V 72712/19/200
19
200
0.5
1.6
2
V 72712/22/200
22
200
0.5
1.6
2
V 72712/25/200
25
200
0.5
1.6
2

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Ideale per diversi lavori di taglio
  • Per il taglio di fibre di ceramica, lime diamantate, pietre abrasive, espulsori temprati, ecc.

Utilizzo

  • Numero massimo di giri 30.000 U/min
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.