Artikel 6

ADP
Utförande
s
d
d2
n max. [min-1]
St./VPE
V 72722/AO/0,2/22
Aluminium oxide
0.2
22
1.6
15000
10
V 72722/AO/0,5/22
Aluminium oxide
0.5
22
1.6
15000
10
V 72722/AO/0,5/25
Aluminium oxide
0.5
25
1.6
10000
10
V 72722/AO/1,0/40
Aluminium oxide
1
40
1.6
5000
10
V 72722/SI/0,3/22
Silicon carbide
0.3
22
1.6
15000
10
V 72722/SI/0,3/25
Silicon carbide
0.3
25
1.6
10000
10

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Med nylonfiber förstärkt harts skiva
  • Tunna kapningar
  • Låg burrformning
  • Lämplig för olika skärarbeten
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.